Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del conector de compresión :
Engarzadora
-
Material del conector de compresión :
Aluminio, Cobre
-
Tipo de componente para red subterránea :
Lengüeta de conexión
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje para conector de compresión (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material de conductor para conector de compresión :
Aluminio
-
Palma de cobre :
Sí
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Hendidura escalonada profunda
Dimensiones
-
Sección transversal del conductor (mm²):
70
-
Diámetro de orificio de palma :
12.8
Operación/aplicación
-
Uso en interiores :
Sí
-
Para uso al aire libre :
Sí, con protección del área de soldadura
Estándares de la industria
-
Normas :
Diseñado para cumplir con los requisitos NFC 63-061 Clase A e IEC 61238-1 Clase A
-
Especificación :
C33090-1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conector de compresión :
AMÉRICA, EMEA