Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario
Características de la configuración
-
Número de alambres :
19
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Color del cable (franja) :
Amarillo
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (in):
.005
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Rango de diámetro de conductor :
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
Diámetro externo de cable :
.81 mm [ 0.032 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
38
-
Calibre del cable (mm²):
.13
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Especificaciones 55A
Otro
-
País de origen del producto :
EE. UU.