Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de sellador :
Ninguno
-
Material primario del producto :
Fluoroelastómero modificado
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Código de material :
12
-
Código del sistema de materiales :
200
Condiciones de uso
-
Protección de la resistencia :
Adecuado para la inmersión en fluidos a largo plazo y temperaturas elevadas, incluido el combustible
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-67 – 392
Otro
-
Código del tamaño :
62
-
Código de forma de la parte moldeada :
101A
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
11.4 mm [ .45 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Longitud del producto :
68 mm [ 2.7 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
2.29 mm [ .09 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características de la configuración
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.