Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Kit de abrazaderas para cable
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Material primario del producto :
Termoplástico
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
Ninguno
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Compatible con la forma del conector :
En forma de D
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
8.38 mm [ .33 in ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
1
-
Con protección :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1