Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2
-
Método de empaque :
Juego
Dimensiones
-
Longitud del producto (in):
.4
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40 UNC 2B
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje posterior
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Bloque de enganche
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Zinc
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme