Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) (mm):
.91
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.74 – .91 mm [ .029 – .036 in ]
-
Calibre del alambre sólido (mm²):
.05 – .1
-
Calibre del alambre sólido (AWG):
30 – 28
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 28
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .09
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero al carbono
-
Material de la carcasa :
Poliéster, Nailon
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño-plomo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
30
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro o enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Tubo
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Distancia entre pines de cable cinta :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
-
Cubierta de terminal :
Sin
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
68
-
Número de filas :
2
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable redondo revestido
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones