Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
4000 – 10000
-
Longitud del producto :
29.6 mm [ 1.165 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
NAS-1744
-
Empalme aprobado por el gobierno :
Sí
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa