Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta de la configuración del cableado
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PBT
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
2.87 mm [ .113 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque :
6000
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí