Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Sellable :
No
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.5 – 4 µm [ 59.05 – 157.48 µin ]
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
1.5 – 4 µm [ 59.05 – 157.48 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Brillante
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.89 – 1.52 mm [ .035 – .06 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
100 – 254
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .13
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
VDE
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
15000