Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar CSA
Características del contacto
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
15 mm [ 0.59 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
250 – 250
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
127
-
Diámetro externo del barril :
21.4 mm [ 0.842 in ]
-
Longitud del barril :
133.3 mm [ 5.25 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Torsión
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C119.4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Código de colores del dado :
CSA 22 CU