Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
80
-
Número de filas :
4
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de la conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Orificios de montaje :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 1.5 mm
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .63
-
Grosor de terminal tab (in):
.025, .024
-
Tipo de contacto :
Pin
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
80
-
Método de empaque :
Caja
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
4.3, 6.5
-
Distancia entre pines (in):
.169, .256
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme