Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Dimensiones del empaque :
TO-3
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de terminales de soldadura :
2
Características del cuerpo
-
Tamaño de conductor (aceptado) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Material del aislante :
Ftalato de dialilo (DAP)
Características del contacto
-
Recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.05
-
Material del terminal :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 125