Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Redondo
Características de la configuración
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Sin
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
No táctil
-
Función de operación :
2 NO y 2 NC, Normalmente abierto, normalmente cerrado, momentáneo
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
0.5
-
Intervalo del voltaje de operación (VAC):
125
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Material del actuador :
Termoplástico
-
Material de la caja :
Termoestable
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Tamaño de la rosca del buje :
15/32
-
Color del actuador :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Plata
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Proceso sellado :
No
Dimensiones
-
Longitud del actuador :
6.5 mm [ .256 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C):
-20 – 80
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
A granel