Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Diseño de perilla :
Tapón giratorio con corte de diamante
-
Placa giratoria :
Con
-
Rotor :
Sin
-
Falda :
Sin
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Compuesto fenólico
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Tamaño del eje :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Diámetro del producto :
15 mm [ 0.59 in ]
Marcado de identificación
-
Estilo de indicador :
Línea
-
Ubicación del indicador :
Superior