Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Acabado de protector :
Liso
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Altura de la tapa :
8 mm [ .315 in ]
-
Diámetro de la tapa (in):
.531
Características de la configuración
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
1/4 – 40 UNS-2B
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del interruptor :
Protector
-
Forma del producto :
Redondo