Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
900
-
Resistencia de bobina (Ω):
350
-
Corriente nominal de contacto (A):
500
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
72
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
-
Par (principal) (in-lbs):
75
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de alta tensión
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
M8 x 1.25
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme