Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
53
-
Número de filas :
5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
14
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
50°, 90°
-
Color del producto :
Marrón
-
Conector y código de polarización :
3
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .06, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF35
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 7
-
Distancia entre pines (in):
.098, .27
Dimensiones
-
Altura del conector :
45.8 mm [ 1.8 in ]
-
Longitud del producto :
60.5 mm [ 2.38 in ]
-
Ancho de producto :
40.1 mm [ 1.57 in ]
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .16 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No