Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tamaño del perno :
10
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.717
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
2.16 mm [ .085 in ]
-
Longitud del producto :
16.15 mm [ .636 in ]
-
Diámetro del perno :
4.82 mm [ .19 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
649 °C [ 1200 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
100