Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):26, 24, 22, 20
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):1.02, .79, .87, .94
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados :Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma BS-G-198-5-DA, Norma UL 224, Expediente E85381, Norma SAE AS 85049/141
Características de la configuración
Con rebordes :Sí
Características de la carcasa
Orientación del cuerpo :Ángulo recto
Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento :-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
Protección de la resistencia :Exposición ocasional a fluidos
Otro
Código de forma de la parte moldeada :222
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :Conforme
En conformidad con las normas VFU de la UE :Conforme