Botas termocontraíbles tipo bulbo: con reborde y en ángulo recto
Botas termocontraíbles tipo bulbo con una transición en ángulo recto y con características de reborde. Úsalas en conjunto con los adaptadores de TE para proporcionar protección contra la tensión en los sistemas de arneses que utilizan conectores circulares. La funda es compatible con todos los adaptadores ranurados del tamaño de carcasa adecuado.
Código del sistema de materiales :10, 100, 200, 25
Disponible en
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
Con rebordes Sí
Requisito para el material adhesivo Capa adhesiva previa, El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
Material primario del producto Elastómero modificado resistente a los fluidos, Fluoroelastómero modificado, Material con bajo riesgo de incendio, Poliolefina modificada flexible, Poliolefina modificada semirrígida
Comportamiento ante la flamabilidad Retardante de fuego, Riesgo de incendio bajo
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)'-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)'-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)'-67 – 392, -30 – 105, -55 – 135, -75 – 150
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)'-22 – 221, -103 – 302, -67 – 275
Protección de la resistencia Exposición ocasional a fluidos, Exposición prolongada a fluidos a altas temperaturas, Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas
Estándares de la industria
Compatible con productos aprobados Clase G listado según la norma BR1326, Norma BS-G-198-5-DA, Norma BS-G-198-5-DD, Norma BS-G-198-5-DE, Norma BS-G-198-5-DF, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DD, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DE, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DF, Norma IEC 62329-3-101, Norma IEC 62329-3-102, Norma MIS-34867, Norma SAE AS81765/1 Tipo I, Norma SAE AS81765/1 Tipo II, Norma SAE AS81765/4, Norma SAE AS 85049/141, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo II, Norma SAE AS I 81765/4, Norma UL 224, Expediente E85381, Norma VG95343 Parte 18, Norma VG95343 Parte 6, Norma VG95343 Partes 29 y 30, Norma VG95343 Partes 6,7,8 y 9
Otro
Código de forma de la parte moldeada 222, 222W
Código del material adhesivo 180, 184, 225, 42, 86