Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
3
-
Código del sistema de materiales :
10
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
3.5, 4, 4.5, 5
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.13, .15, .17, .19
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
28, 30, 32, 34
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
1.1, 1.18, 1.26, 1.34
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición ocasional a fluidos
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma BS-G-198-5-DA, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma SAE AS 85049/141, Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
222