Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Con rebordes :
Sí
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada flexible
-
Código de material :
4
-
Código del sistema de materiales :
10
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
6.4 – 14 mm [ 6.4 – 15 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
7, 8, 9, 10, 11, 12
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.27, .314, .35, .39, .43, .47
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición ocasional a fluidos
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SAE AS I 81765/1, Tipo II, Norma UL 224, Expediente E85381
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202