Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada semirrígida
-
Código de material :
3
-
Código del sistema de materiales :
10
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
16 – 48.3 mm [ .63 – 1.9 in ]
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
18, 26, 28, 24, 22, 20
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (in):
.71, 1.02, 1.1, .94, .78, .86
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (mm):
49, 40, 46, 43
-
Diámetro externo de conector o carcasa posterior (in):
1.57, 1.7, 1.81, 1.93
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma SAE AS I 81765/1, Tipo I, Norma de defensa 59-97 Número 3 Tipo DA, Norma BS-G-198-5-DA, Norma UL 224, Expediente E85381
Características de la configuración
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Exposición ocasional a fluidos
Otro
-
Código de forma de la parte moldeada :
202
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme