Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Integrado
-
Tipo de acelerómetro :
Voltaje de 3 hilos
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro piezoeléctrico
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
3.3 – 5.5
-
Tensión de salida máxima (VDC):
±1.25
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Cerámico
-
Peso del producto (g):
2.6
-
Número de ejes de detección :
Triaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Soldadura
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
Otro
-
Sensibilidad (mV/g):
.2
-
Rango de aceleración (±) (g):
6000
-
No linealidad (FSO) (%):
±2 %