Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Cubierta aislada
-
Técnica de instalación :
cuña, Instalación activada, Instalación activada
-
Tamaño de grupo :
C
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
Dimensiones
-
Compatible Conductor Range - Tap :
53.5 – 107 mm² [ 1/0 – 4/0 AWG/kcmil ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
0 – 100
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo, Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América