Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de sellador :
Ninguno
-
Material primario del producto :
Elastómero modificado
-
Flexibilidad :
Flexible
-
Color del producto :
Negro
-
Rango de contracción :
2:1
-
Código de material :
25
-
Código del sistema de materiales :
25
Condiciones de uso
-
Protección de la resistencia :
Adecuado para la exposición a fluidos a largo plazo a temperaturas elevadas
-
Propiedades de resistencia :
Protección contra la inmersión
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]
Otro
-
Código del tamaño :
11
-
Código de forma de la parte moldeada :
101A
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
2 mm [ .08 in ]
-
Grosor de pared :
Medio
-
Longitud del producto :
22 mm [ .876 in ]
-
Grosor de la pared contraída (nominal) :
1.02 mm [ .04 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Pared única
Características de la configuración
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.