Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
3X
-
Tipo de señal de salida :
Sensibilidad = 12 - 27 mV/V
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
5
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin tubo
-
No linealidad ± (%):
0.1
-
Conexión a puerto :
Soldable (sin rosca)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Altura de producto :
7.1 mm [ .28 in ]
-
Diámetro del producto :
15.85 mm [ 0.624 in ]
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Almohadillas de soldadura
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Tipo de empaque :
Soldable, Accesorios de proceso roscados
Condiciones de uso
-
Presión :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]