Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de tapa del conector :
Protector contra el polvo
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Epoxi de vidrio moldeado
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes :
Roscado
-
Tamaño de la rosca :
1/2-20(M)
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Receptáculo
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Encapsulado