Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Redondo, Sector
-
Material primario del producto :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 250
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
70 – 120
-
Diámetro de orificio de palma :
13
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
Operación/aplicación
-
Mechanical Connector Product Type :
Terminal Lug
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial