Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ):
12
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
1200
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Orientación de contacto :
Horizontal
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.68 mm [ .145 in ]
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
5000