Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.06 mm [ .16 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – .5
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Roscado
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conexión
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
10000
Características del contacto
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto :
Pin
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-15 – 85 °C [ 5 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme