Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado
Dimensiones
-
Ancho de producto (in):
.5
-
Altura del conector (in):
1
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
10000
Características del contacto
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme