Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección contra la tensión :
Lengüeta de extracción del conector
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Color primario del producto :
Negro
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 201 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0