Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
33
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.3 – 4.5 mm [ .13 – .177 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
13 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 5
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
2.5, 3, 4, 5
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
10, 11, 12, 13
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 90 °C [ -22 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)