Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de goma
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.8 mm [ .188 in ]
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
4.4 mm [ .173 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 – 2.4 mm [ .055 – .094 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Otro
-
Dureza Shore A :
40
-
Contiene lubricante :
Sí