Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de relevador :
General Purpose Power Relay
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma C (conmutación)
-
Número de polos de contacto :
1
Características eléctricas
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
16
-
Potencia nominal de bobina de CC (mW):
500
-
Resistencia de bobina (Ω):
68
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
6
-
Corriente nominal de contacto (A):
16
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
100 mA a 24 V
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
300
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
30
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
-
Corriente continua límite de contacto (A):
16
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
16
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (V):
4000
-
Voltaje lógico (VDC):
6
-
Potencia nominal de la bobina (W):
.5
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
16
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
1000
-
Corriente de bobina (A):
.088
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
18
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y níquel (AgNi90/10)
-
Material de recubrimiento de contacto :
Plata y níquel
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Ancho de producto :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina (mm):
8
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina (mm):
8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 70
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C):
70
Operación/aplicación
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
-
Conmutación de salida :
Aleatorio
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
15 – 20
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16
-
Clase de distancia de aislamiento (mm):
8
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-40 – 70
-
Clase de potencia nominal de bobina (mW):
500 – 600
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de línea de fuga del aislamiento (mm):
8
-
Tipo de aislamiento dieléctrico Inicial entre bobina y contacto (V):
4000
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
25 – 30