Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Color del producto :
Natural
Características de la configuración
-
Diseño de perilla :
Cuerpo liso
-
Placa giratoria :
Sin
-
Falda :
Sin
-
Rotor :
Sin
Dimensiones
-
Tamaño del eje :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diámetro del producto :
18.8 mm [ 0.74 in ]
Marcado de identificación
-
Estilo de indicador :
Cortado a sierra
-
Ubicación del indicador :
Parte superior y lateral