Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Sellable :
Sí
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a dispositivo
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de filas :
4
-
Posición de cavidad ciega :
9, 38, 32, 34, 31, 26, 22, 17, 18, 19, 21, 13, 14, 56, 48, 49, 50, 43, 39, 37
-
Número de posiciones :
58
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
14
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12, 24
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 90°
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11
-
Tamaño de contacto :
1.2mm, 2.8 mm
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15, 30
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 3, 5
-
Distancia entre pines (in):
.098, .118, .196
-
Material de la carcasa :
PA GF
Dimensiones
-
Longitud del producto :
56.9 mm [ 2.24 in ]
-
Ancho de producto :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Altura del conector :
35.7 mm [ 1.406 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
360
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí