Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
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
Horizontal
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Impedancia (Ω):
100
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 600
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PA GF
-
Material de recubrimiento del elemento de retención de PCB :
Aleación de cobre
-
Conector y código de polarización :
Z
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
.5 mm [ .02 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.4 mm [ .016 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Distancia entre pines :
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
13.5 mm [ .53 in ]
-
Longitud del producto :
21.1 mm [ .83 in ]
-
Ancho de producto :
17.75 mm [ .7 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
170
Otro
-
Material dieléctrico :
PA GF