Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 1000, 0 – 100
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
De recto a recto, Recto a en ángulo
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Ferrule :
Con
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Contacto central :
Con
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Plata (Ag)
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Níquel (Ni)
-
Ancho de terminal tab (mm):
.5, 1.6
-
Ancho de terminal tab (in):
.02, .063
-
Grosor de terminal tab (mm):
.4, .6
-
Grosor de terminal tab (in):
.016, .024
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3, 20
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
1.8 mm [ .071 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Longitud del producto :
52.8 mm [ 2.08 in ]
-
Ancho de producto :
32.6 mm [ 1.28 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Tipo de cable :
Par trenzado sin blindar (UTP), STP
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
ISO 8092
-
Grado IP :
IP67, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Material dieléctrico :
PA GF