Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
-
Material base de contacto :
Oro
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Método de sellado :
Cinta de sellado
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Poliéster relleno de vidrio
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de interruptores :
6
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.56 mm [ .135 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
18
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
Dimensiones
-
Altura de producto :
7.36 mm [ .29 in ]
-
Longitud del producto :
17.27 mm [ .68 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Estilo de accionador :
Balancín empotrado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
1.5
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme