Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Revestido
Características de la configuración
-
Número de conductores :
2
-
Número de alambres :
7
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco, Negro
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliéster reticulado por radiación y modificado
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (mm):
.38
-
Diámetro externo de cable (mm):
.8
-
Calibre del cable (CMA):
.8
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (mm²):
.08
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
-
Tipo de cable :
Especificaciones 99M
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Carrete