Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable blindado para dispositivo de conexión :
Multiconductores apantallados, Simple
Características del cuerpo
-
Material del blindaje del dispositivo de conexión :
Cobre impregnado de material de soldadura y recubierto de fundente
-
Tipo de inserto :
Soldadura
Características del contacto
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Níquel químico
Dimensiones
-
Diámetro de blindaje de cable (máx.) :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Diámetro de blindaje de cable (mín.) :
4 mm [ .157 in ]
-
Diámetro de haz de cables compatible (máx.) :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Diámetro del haz de cables compatible (mín) :
5 mm [ .197 in ]
-
Diámetro del haz de cables compatible :
7.5 mm [ .295 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 175