Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
40
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Ancho de terminal tab (mm):
5.8, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.228, .248
-
Tamaño de contacto :
6.3 mm
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2 – 2.7 mm [ .079 – .106 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
17, 18, 19, 20
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 17
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
2200
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)