Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
40
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Ancho de terminal tab :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Tamaño de contacto :
6.3 mm
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 – 2.1 mm [ .055 – .083 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
19, 18, 20, 17
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 17
-
Longitud de terminal tab :
19.5 mm [ .767 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
2200
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)