Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Plata
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
-
Altura de lanza de bloqueo :
1.2 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.8 – 2.9 mm [ .071 – .144 in ]
-
Longitud del producto :
21.1 mm [ .83 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.38 mm [ .015 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Caja, Caja