Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Sellable :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
34
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tamaño de contacto :
2.5 mm
-
Diámetro de pin de conexión :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1, 1.25, 1.5, 2, 2.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.2 – 3 mm [ .086 – .118 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
13, 14, 15, 16, 17
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
3000
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)