Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Par trenzado
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
18
-
Impedancia (Ω):
77
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
78
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Plata
-
Color del cable :
Blanco
-
Material del conductor :
Cobre de alta resistencia enchapado en plata
-
Tipo de protección :
Doble
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.2582
-
Rango de diámetro de conductor :
.58 mm [ .023 in ]
-
Diámetro dieléctrico de cable :
.97 mm [ .038 in ]
-
Diámetro externo de cable :
3 mm [ .118 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cheminax
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayfoam H