Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Par trenzado
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
10.5
-
Impedancia (Ω):
120
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
78
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Color del cable :
Blanco transparente
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Material de la cubierta :
FEP modificado
-
Tipo de protección :
Simple
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5176
-
Rango de diámetro de conductor :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Diámetro dieléctrico de cable :
2.77 mm [ .109 in ]
-
Diámetro externo de cable :
7.34 mm [ .289 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cheminax
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]