Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable blindado para dispositivo de conexión :
Multiconductores apantallados, Simple
Características de la configuración
-
Pares blindados 20 AWG (máx.) :
1
-
Pares blindados 22 AWG (máx.) :
2
Características del cuerpo
-
Material de inserto :
Aleación de soldadura Sn96 Ag
-
Material del blindaje del dispositivo de conexión :
Trenzado de cobre con fundente de colofonia activado
-
Tipo de inserto :
Pieza de soldadura preformada con fundente de colofonia activado
Características del contacto
-
Material del recubrimiento del ferrule :
Níquel químico
Dimensiones
-
Diámetro de blindaje de cable (máx.) :
5.3 mm [ .21 in ]
-
Diámetro de blindaje de cable (mín.) :
2.4 mm [ .095 in ]
-
Diámetro de haz de cables compatible (máx.) :
6.9 mm [ .27 in ]
-
Diámetro del haz de cables compatible (mín) :
3.1 mm [ .18 in ]
-
Diámetro del haz de cables compatible :
4.2 mm [ .165 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-65 – 175
-
Resistencia a la niebla salina (Hr):
500